Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar, Form C (K1898)

Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar, Form C (K1898)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Justierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1898.0538212131
K1898.0538212132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

16.18 €

1 4 Arbeitstage verchromt

14.09 €

1 4 Arbeitstage schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 60 Material Grundkörper Zink Form C
A=Länge(mm) 76 B1(mm) 34 D1(mm) 6,5
H(mm) 15 Befestigungsart Befestigungsbohrungen A1=Bohrungsabstand links(mm) 21
A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 21 A3=Flügellänge links(mm) 38 A4=Flügellänge rechts(mm) 38
Ausführung 1 justierbar Benennung Scharnier F1(N) 3650
F2(N) 2000 Form-Typ horizontal Material Komponente Edelstahl
Öffnungswinkel 270° Produkttyp Scharnier S=Stärke(mm) 8
Verstellweg L max.(mm) 4 Gewicht(kg) 0,2000 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support