Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1900.07382121
B=Breite(mm) | 60 | Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 76 | B1(mm) | 34 | H(mm) | 15 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | A1=Bohrungsabstand links(mm) | 21 | A2=Bohrungsabstand rechts(mm) | 21 |
A3=Flügellänge links(mm) | 38 | A4=Flügellänge rechts(mm) | 38 | A5(mm) | 7 |
A6(mm) | 10 | Ausführung 1 | justierbar | Benennung | Scharnier |
F1(N) | 9000 | F2(N) | 1000 | Form-Typ | horizontal/vertikal |
Öffnungswinkel | 180° | Produkttyp | Scharnier | S=Stärke(mm) | 8 |
Verstellweg L max.(mm) | 4 | Gewicht(kg) | 0,2380 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Edelstahl, justierbar (K1900), die Teilenummer ist K1900.07382121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1900.07382121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften