Scharniere aus Zinkdruckguss, Form A (K1897)

Scharniere aus Zinkdruckguss, Form A (K1897)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1897.0504004011
K1897.0504004021
K1897.0605005011
K1897.0605005021
K1897.0606305011
K1897.0606305021
K1897.0607605011
K1897.0607605021
K1897.0607606021
K1897.0806006011
K1897.0806006021
K1897.0809006011
K1897.0809006021
K1897.0812006011
K1897.0812006021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Farbe Grundkörper A=Länge
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Öffnungswinkel S=Stärke
(mm)
Gewicht
(kg)

6.54 €

1 4 Arbeitstage 40verchromt40255,3912,512,52020--36502000180°50,0440

4.99 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz40255,3912,512,52020--36502000180°50,0459

8.41 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt50306,311,515152525--36502000180°60,0890

5.88 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz50306,311,515152525--36502000180°60,0885

8.28 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt63306,511,515282538--4400850270°60,1075

6.62 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz63306,511,515282538--4400850270°60,1062

7.49 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt76306,511,528283838--3650900270°60,1264

6.74 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz76306,511,528283838--3650900270°60,1250

9.33 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz76366,51528283838--36502000270°80,1947

11.09 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt60368,41518183030--45004500180°80,1630

8.06 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz60368,41518183030--45004500180°80,1630

13.17 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt90368,41518453060-2355002500270°80,2000

12.50 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz90368,41518453060-2355002500270°80,2000

18.76 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt120368,41545456060232355001300270°80,2932

13.89 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz120368,41545456060232355001300270°80,3130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form A Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support