Scharniere aus Zinkdruckguss mit Befestigungsschraube (K1899)

Scharniere aus Zinkdruckguss mit Befestigungsschraube (K1899)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1899.052012121
K1899.052012122
K1899.062515151
K1899.062515152
K1899.062528151
K1899.062528152
K1899.063828281
K1899.063828282
K1899.083018181
K1899.083018182
K1899.083045181
K1899.083045182
K1899.086045451
K1899.086045452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Farbe Grundkörper A=Länge
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Öffnungswinkel S=Stärke
(mm)
Gewicht
(kg)

10.34 €

1 4 Arbeitstage 40verchromt4025M5912,512,520203650200012180°50,0590

8.61 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz4025M5912,512,520203650200012180°50,0553

12.55 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt5030M611,5151525253650200012180°60,1020

9.28 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz5030M611,5151525253650200012180°60,1065

11.63 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt6330M611,515282538445085012270°60,1190

11.73 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz6330M611,515282538445085012270°60,1190

13.25 €

1 4 Arbeitstage 50verchromt7630M611,528283838365090012270°60,1450

11.56 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz7630M611,528283838365090012270°60,1450

15.89 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt6036M815181830304500450014,5180°80,1940

14.19 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz6036M815181830304500450014,5180°80,2101

17.17 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt9036M815184530605500250014270°80,2770

15.36 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz9036M815184530605500250014270°80,2770

23.68 €

1 4 Arbeitstage 60verchromt12036M815454560605500130014270°80,3640

20.29 €

1 4 Arbeitstage 60schwarz12036M815454560605500130014270°80,3640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Befestigungsart Befestigungsschrauben Benennung Scharnier
Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support