Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl für Lineareinheit (K0496)

Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl für Lineareinheit (K0496)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0496.13030
K0496.14040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Gewicht
(kg)

101.10 €

1 4 Arbeitstage 309232,43330M8x30M8x300,3140

134.56 €

1 4 Arbeitstage 40118404240M10x35M10x350,5857

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 für Lineareinheit
Benennung Rohrverbinder Form B Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 RoHS true

Technischer Support