Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form A (K0497)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form A (K0497)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0497.3030
K0497.4040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innenvierkant
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Gewicht
(kg)

27.29 €

1 4 Arbeitstage 3086453330M8x35M8x350,2430

40.94 €

1 4 Arbeitstage 40117604740M10x50M8x450,5350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 Kreuzstück
Ausführung 2 für Lineareinheit Benennung Rohrverbinder Form A
Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Oberfläche Komponente verzinkt
RoHS true

Technischer Support