Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (K0497)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (K0497)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0497.5050

Teilenummer
K0497.5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.64 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz A=Innenvierkant(mm) 50
Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 für Lineareinheit B(mm) 126
Benennung Rohrverbinder C(mm) 86 Form B
M(mm) 53 Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente verzinkt Typ=Innendurchmesser(mm) 50 V1(mm) M8x50
V2(mm) M8x50 Gewicht(kg) 1,1740 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (K0497), die Teilenummer ist K0497.5050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0497.5050.

Technischer Support