Rohrverbinder Flansch Edelstahl für Lineareinheit (K0498)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl für Lineareinheit (K0498)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0498.130
K0498.140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
M1
(mm)
M3
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Gewicht
(kg)

102.98 €

1 4 Arbeitstage 5559787304030M8x300,3530

157.50 €

1 4 Arbeitstage 8080809426040M10x350,8055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 mit Flansch Ausführung 2 für Lineareinheit
Benennung Rohrverbinder Form A M2(mm) 60
Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 RoHS true

Technischer Support