Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit (K0498)

Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit (K0498)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0498.18
K0498.30
K0498.40
K0498.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Form M1
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
M4
(mm)
M5
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Gewicht
(kg)

20.45 €

1 4 Arbeitstage 3742,5505,5 (2x)A18-40--18M6x160,0620

23.40 €

1 4 Arbeitstage 5563786,5 (2x)A30-60-5330M8x250,1635

38.97 €

1 4 Arbeitstage 80871058,5 (4x)B425282608040M10x300,4420

39.94 €

1 4 Arbeitstage 9210013010,5 (4x)B5060100629850M10x350,6788

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 mit Flansch
Ausführung 2 für Lineareinheit Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support