Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit (K0499)

Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit (K0499)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0499.18
K0499.30
K0499.40
K0499.50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Länge
(mm)
C=Breite
(mm)
D
(mm)
L=Höhe
(mm)
Lochbild M1
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
M4
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Gewicht
(kg)

23.40 €

1 4 Arbeitstage 42425,53712828303018M6x200,0522

19.90 €

1 4 Arbeitstage 60606,55024042424530M8x250,1503

34.09 €

1 4 Arbeitstage 90908,57016060646440M10x300,4040

37.87 €

1 4 Arbeitstage 10510510,58517474808050M10x350,6660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 mit Fuß
Ausführung 2 für Lineareinheit Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support