Dichtringe DIN 7603 Kupfer oder Aluminium (K2078)

Dichtringe DIN 7603 Kupfer oder Aluminium (K2078)
· Sehr gute Dichteigenschaften (statisch)

· Verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen

· Hohe mechanische Stabilität unter Druck

· Hohe Temperaturbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2078.110400080
K2078.110500075
K2078.110650095
K2078.110800115
K2078.111000135
K2078.111200155
K2078.111200160
K2078.111400180
K2078.111400200
K2078.111600200
K2078.111700210
K2078.111800220
K2078.112000240
K2078.112100260
K2078.112200270
K2078.112400290
K2078.112600310
K2078.112700320
K2078.113000360
K2078.113300390
K2078.113600420
K2078.113800440
K2078.114200490
K2078.114500520
K2078.114800550
K2078.115000570
K2078.115200600
K2078.115600640
K2078.116000680
K2078.210400080
K2078.210500075
K2078.210650095
K2078.210800115
K2078.211000135
K2078.211200155
K2078.211200160
K2078.211400180
K2078.211400200
K2078.211600200
K2078.211700210
K2078.211800220
K2078.212000240
K2078.212100260
K2078.212200270
K2078.212400290
K2078.212600310
K2078.212700320
K2078.213000360
K2078.213300390
K2078.214200490
K2078.214500520
K2078.214800550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Innendurchmesser
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H
(mm)
Nenngröße
(mm)
Passend für Gewinde
(mm)
Passend für Gewinde
(Zoll)

0.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer4,27,914x8--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer5,27,415x7,5--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer6,79,416,5x9,5--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer8,211,418x11,5M8x1-

0.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer10,213,4110x13,5M10x1G1/8

0.15 €

1 4 Arbeitstage Kupfer12,215,41,512x15,5M12x1,5-

0.18 €

1 4 Arbeitstage Kupfer12,215,91,512x16M12x1,5-

0.25 €

1 4 Arbeitstage Kupfer14,217,91,514x18M14x1,5G1/4

0.25 €

1 4 Arbeitstage Kupfer14,219,91,514x20M14x1,5G1/4

0.22 €

1 4 Arbeitstage Kupfer16,219,91,516x20M16x1,5-

0.31 €

1 4 Arbeitstage Kupfer17,220,91,517x21-G3/8

0.33 €

1 4 Arbeitstage Kupfer18,221,91,518x22M18x1,5-

0.37 €

1 4 Arbeitstage Kupfer20,223,91,520x24M20x1,5-

0.39 €

1 4 Arbeitstage Kupfer21,225,91,521x26-G1/2

0.41 €

1 4 Arbeitstage Kupfer22,226,91,522x27M22x1,5-

0.59 €

1 4 Arbeitstage Kupfer24,328,9224x29M24x1,5-

0.76 €

1 4 Arbeitstage Kupfer26,330,9226x31M26x1,5-

0.77 €

1 4 Arbeitstage Kupfer27,331,9227x32M27x2G3/4

0.91 €

1 4 Arbeitstage Kupfer30,335,9230x36M30x1,5G7/8

1.16 €

1 4 Arbeitstage Kupfer33,338,9233x39M33x2G1

1.38 €

1 4 Arbeitstage Kupfer36,341,9236x42M36x1,5-

1.46 €

1 4 Arbeitstage Kupfer38,343,9238x44M38x1,5G1 1/8

1.59 €

1 4 Arbeitstage Kupfer42,348,9242x49M42x1,5G1 1/4

1.60 €

1 4 Arbeitstage Kupfer45,351,9245x52M45x1,5-

2.12 €

1 4 Arbeitstage Kupfer48,354,9248x55M48x1,5G1 1/2

2.15 €

1 4 Arbeitstage Kupfer50,256,9250x57--

2.71 €

1 4 Arbeitstage Kupfer52,559,82,552x60M52x1,5-

3.19 €

1 4 Arbeitstage Kupfer56,563,82,556x64M56x2-

3.66 €

1 4 Arbeitstage Kupfer60,567,82,560x68M60x2G2

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium4,27,914x8--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium5,27,415x7,5--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium6,79,416,5x9,5--

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium8,211,418x11,5M8x1-

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium10,213,4110x13,5M10x1G1/8

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium12,215,41,512x15,5M12x1,5-

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium12,215,91,512x16M12x1,5-

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium14,217,91,514x18M14x1,5G1/4

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium14,219,91,514x20M14x1,5G1/4

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium16,219,91,516x20M16x1,5-

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium17,220,91,517x21-G3/8

0.12 €

1 4 Arbeitstage Aluminium18,221,91,518x22M18x1,5-

0.16 €

1 4 Arbeitstage Aluminium20,223,91,520x24M20x1,5-

0.20 €

1 4 Arbeitstage Aluminium21,225,91,521x26-G1/2

0.21 €

1 4 Arbeitstage Aluminium22,226,91,522x27M22x1,5-

0.28 €

1 4 Arbeitstage Aluminium24,328,9224x29M24x1,5-

0.33 €

1 4 Arbeitstage Aluminium26,330,9226x31M26x1,5-

0.40 €

1 4 Arbeitstage Aluminium27,331,9227x32M27x2G3/4

0.41 €

1 4 Arbeitstage Aluminium30,335,9230x36M30x1,5G7/8

1.16 €

1 4 Arbeitstage Aluminium33,338,9233x39M33x2G1

1.32 €

1 4 Arbeitstage Aluminium42,348,9242x49M42x1,5G1 1/4

1.47 €

1 4 Arbeitstage Aluminium45,351,9245x52M45x1,5-

1.64 €

1 4 Arbeitstage Aluminium48,354,9248x55M48x1,5G1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Dichtring DIN DIN 7603
Form-Typ Flachdichtring Gewicht(kg) 0,0010 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support