Spannzangen für Außen- oder Innenspannung (K0502)

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung (K0502)
· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Außen- und Innenspannung

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0502.116030
K0502.216030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung Ausführung 2 Gewicht
(kg)

327.75 €

1 4 Arbeitstage rotAußenspannungfür Außenspannung1,5360

332.35 €

1 4 Arbeitstage -Innenspannungfür Innenspannung1,5480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium hochfest Benennung Spannzange Oberfläche Grundkörper eloxiert
Einfrästiefe min. / max. 1-20 Spannbereich min. - max. Ø 30 - Ø 140 Werkstückgewicht max.(kg) 25
RoHS true

Technischer Support