Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1185.0829 |
K1185.1035 |
K1185.1041 |
K1185.1247 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 (mm) | D=Gewinde | L (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | M8 | 29 | 6 | 10 | 13,2 | 0,0479 | ||
35.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M10 | 35 | 8 | 11 | 16 | 0,0817 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | M10 | 41 | 8 | 13 | 16 | 0,1003 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | M12 | 47 | 10 | 14 | 18 | 0,1466 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Zugkonus | Oberfläche Grundkörper | vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für Spannzange | Ausführung 2 | für Innenspannung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2(mm)
D=Gewinde
L(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften