Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1183.065 |
K1183.090 |
K1183.120 |
K1183.160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | D3 | T (mm) | D5 (mm) | H=Höhe (mm) | für Schrauben | D=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | A (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | F2=max. Innen- Spannung (kN) | F1=max. Außen- Spannung (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M6x1 | 12 | 8 | 15 | 42 | 8 | 6 | 35 | M6 | 65 | M8 | 22 | 6 | 13 | 4,5 | 4,5 | 0,8373 | ||
769.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | M8x1,25 | 14 | 8 | 25 | 60 | 10 | 8 | 40 | M8 | 90 | M10 | 30 | 8 | 15 | 7 | 7 | 1,7570 | ||
862.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | M10x1,5 | 18 | 10 | 40 | 80 | 12 | 10 | 45 | M10 | 120 | M10 | 43 | 11 | 19 | 10 | 10 | 3,5600 | ||
1,008.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M12x1,75 | 24 | 10 | 40 | 110 | 14 | 12 | 50 | M12 | 160 | M12 | 60 | 13 | 25 | 10 | 12 | 7,3400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Aufnahme | Oberfläche Grundkörper | vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für Spannzange | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
D4(mm)
H1(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
D3
T(mm)
D5(mm)
H=Höhe(mm)
für Schrauben
D=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
A(mm)
T1(mm)
T2(mm)
F2=max. Innen- Spannung(kN)
F1=max. Außen- Spannung(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften