Spannzange für Außenspannung (K1184)

Spannzange für Außenspannung (K1184)
· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1184.1065
K1184.1090
K1184.1120
K1184.1160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
D3 H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde Gewicht
(kg)

239.00 €

1 4 Arbeitstage 212025M52910465M80,2107

318.68 €

1 4 Arbeitstage 252435M64015590M100,5636

385.25 €

1 4 Arbeitstage 252440M646205120M101,1800

570.40 €

1 4 Arbeitstage 292845M852256160M122,2580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium hochfest Benennung Spannzange Farbe Grundkörper blau eloxiert
Ausführung 1 für Außenspannung RoHS true

Technischer Support