Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1293.105060 |
K1293.106080 |
K1293.108100 |
K1293.110125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | SW2 (mm) | D3 | D=Durchmesser max. (mm) | L (mm) | T (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | Spannkraft max. (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | M3 | 8 | 2,5 | 0,9 | 2 | M6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,19 | 0,0037 | ||
30.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | M3 | 10 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,34 | 0,0053 | ||
31.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | M4 | 12 | 3 | 4,4 | 3 | M8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0,62 | 0,0103 | ||
32.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | M4 | 15 | 3 | 8,1 | 4 | M8 | 12,5 | 12 | 7 | 8 | 8 | 0,62 | 0,0148 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spanndorn | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Anwendung | bearbeitete Teile | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 |
Spannart | Innenspannung | RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
SW2(mm)
D3
D=Durchmesser max.(mm)
L(mm)
T(mm)
L1(mm)
SW1(mm)
Spannkraft max.(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften