Spanndorne, für kleine Bohrungen, Form B (K1293)

Spanndorne, für kleine Bohrungen, Form B (K1293)
· Positionieren und Spannen von Werkstücken in kleinen Bohrungen

· Einfaches Handling

· Verschiedene Einbauvarianten

· Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1293.204050
K1293.205060
K1293.206080
K1293.208100
K1293.210120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
SW2
(mm)
D3 D=Durchmesser max.
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

29.13 €

1 4 Arbeitstage 41086,52,50,92M859,82680,150,0050-

29.13 €

1 4 Arbeitstage 512882,50,92M869,826100,190,0070-

29.49 €

1 4 Arbeitstage 6128102,52,42,5M889,82,56100,340,0090true

30.33 €

1 4 Arbeitstage 81281234,43M81011,838100,620,0150true

31.51 €

1 4 Arbeitstage 1014101538,14M101211,848100,80,0180true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spanndorn Oberfläche Grundkörper blank
Form B Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 PL Edelstahl true

Technischer Support