Ersatzschrauben für Spanndorne (K1970)

Ersatzschrauben für Spanndorne (K1970)
Werkstoff:
Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung:
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis:
Ersatzschrauben für Spanndorne K0357.
Zubehör:
Spanndorne K0357.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1970.0212
K1970.0425
K1970.0630
K1970.0830
K1970.1035
K1970.1240
K1970.1645
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
D=Gewinde Gewicht
(kg)

14.50 €

1 4 Arbeitstage 1,52,812M20,0015

14.50 €

1 4 Arbeitstage 34,825M40,0026

16.05 €

1 4 Arbeitstage 56,930M60,0071

17.12 €

1 4 Arbeitstage 68,930M80,0133

17.95 €

1 4 Arbeitstage 810,635M100,0248

23.43 €

1 4 Arbeitstage 1012,840M120,0388

29.13 €

1 4 Arbeitstage 1416,645M160,0450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Schraube Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support