Formspanner pneumatisch (K1392)

Formspanner pneumatisch (K1392)
· Pneumatische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1392.1065090
K1392.1090100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Form D3 L
(mm)
L1
(mm)
D5
(mm)
H=Höhe
(mm)
D6
(mm)
Spannkraft
(N)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Gewicht
(kg)

868.25 €

1 4 Arbeitstage 11019M880A984945M4901840001072656544,2500

1,118.95 €

1 4 Arbeitstage 13023M1085B1185955M51002260001574906666,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Formspanner Oberfläche Grundkörper vernickelt
Ausführung 1 pneumatisch Betriebsdruck(MPa) 0,5 RoHS true

Technischer Support