Rundrohre (29050)

Rundrohre (29050)
· Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt

· Werkstoff: Stahl oder Aluminium

· Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29050-0112X1000
29050-0112X2000
29050-0112X500
29050-0114X1000
29050-0114X2000
29050-0114X500
29050-0115X1000
29050-0115X2000
29050-0115X500
29050-0116X1000
29050-0116X2000
29050-0116X500
29050-0118X1000
29050-0118X2000
29050-0118X500
29050-0120X1000
29050-0120X2000
29050-0120X500
29050-0125X1000
29050-0125X2000
29050-0125X500
29050-0130X1000
29050-0130X2000
29050-0130X500
29050-0140X1000
29050-0140X2000
29050-0140X500
29050-0150X1000
29050-0150X2000
29050-0150X500
29050-0220X1000
29050-0220X2000
29050-0220X500
29050-0230X1000
29050-0230X2000
29050-0230X500
29050-0240X1000
29050-0240X2000
29050-0240X500
29050-0250X1000
29050-0250X2000
29050-0250X500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø (d)
(Ø)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper L=Länge
(mm)
Bezeichnung Gewicht (ERP)
(kg)

15.83 €

1 4 Arbeitstage 12 ±0.19Stahl1.0037verzinkt1000Ø12 x 1.50.3903

31.66 €

1 4 Arbeitstage 12 ±0.19Stahl1.0037verzinkt2000Ø12 x 1.50.7601

7.96 €

1 4 Arbeitstage 12 ±0.19Stahl1.0037verzinkt500Ø12 x 1.50.1940

21.28 €

1 4 Arbeitstage 14 ±0.111Stahl1.0037verzinkt1000Ø14 x 1.50.4472

42.61 €

1 4 Arbeitstage 14 ±0.111Stahl1.0037verzinkt2000Ø14 x 1.50.9400

10.63 €

1 4 Arbeitstage 14 ±0.111Stahl1.0037verzinkt500Ø14 x 1.50.2312

21.96 €

1 4 Arbeitstage 15 ±0.112Stahl1.0037verzinkt1000Ø15 x 1.50.6006

43.86 €

1 4 Arbeitstage 15 ±0.112Stahl1.0037verzinkt2000Ø15 x 1.51.1230

10.98 €

1 4 Arbeitstage 15 ±0.112Stahl1.0037verzinkt500Ø15 x 1.50.2513

20.27 €

1 4 Arbeitstage 16 ±0.113Stahl1.0037verzinkt1000Ø16 x 1.50.5342

40.45 €

1 4 Arbeitstage 16 ±0.113Stahl1.0037verzinkt2000Ø16 x 1.51.0620

10.12 €

1 4 Arbeitstage 16 ±0.113Stahl1.0037verzinkt500Ø16 x 1.50.2689

22.43 €

1 4 Arbeitstage 18 ±0.115Stahl1.0037verzinkt1000Ø18 x 1.50.6024

44.82 €

1 4 Arbeitstage 18 ±0.115Stahl1.0037verzinkt2000Ø18 x 1.51.7420

11.23 €

1 4 Arbeitstage 18 ±0.115Stahl1.0037verzinkt500Ø18 x 1.50.3006

25.06 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.116Stahl1.0037verzinkt1000Ø20 x 20.8727

50.11 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.116Stahl1.0037verzinkt2000Ø20 x 21.1230

12.56 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.116Stahl1.0037verzinkt500Ø20 x 20.4383

30.76 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.121Stahl1.0037verzinkt1000Ø25 x 21.1110

61.55 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.121Stahl1.0037verzinkt2000Ø25 x 22.2860

15.39 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.121Stahl1.0037verzinkt500Ø25 x 20.5691

29.45 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126Stahl1.0037verzinkt1000Ø30 x 21.4000

58.90 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126Stahl1.0037verzinkt2000Ø30 x 22.8000

14.78 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126Stahl1.0037verzinkt500Ø30 x 20.6985

50.44 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1532Stahl1.0037verzinkt1000Ø40 x 43.5700

100.51 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1532Stahl1.0037verzinkt2000Ø40 x 47.1400

25.21 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1532Stahl1.0037verzinkt500Ø40 x 41.7790

68.16 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.242Stahl1.0037verzinkt1000Ø50 x 44.5500

136.43 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.242Stahl1.0037verzinkt2000Ø50 x 49.2400

34.29 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.242Stahl1.0037verzinkt500Ø50 x 42.2750

24.76 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.114AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø20 x 30.4332

49.47 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.114AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø20 x 30.8800

12.42 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.114AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø20 x 30.2105

19.25 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø30 x 20.4841

38.43 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø30 x 20.9430

9.59 €

1 4 Arbeitstage 30 ±0.126AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø30 x 20.2318

32.60 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1534AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø40 x 30.8888

65.15 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1534AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø40 x 31.7760

16.28 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.1534AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø40 x 30.4555

40.17 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.244AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø50 x 31.1730

80.40 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.244AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø50 x 32.4620

20.11 €

1 4 Arbeitstage 50 ±0.244AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø50 x 30.5990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L max.(mm) 5000 Benennung Rundrohr RoHS ja

Technischer Support