Erdungsanschluss Typ I (10470)

Erdungsanschluss Typ I (10470)
· Zum Schutz von Anlagen und Personen

· Leitender Kontakt erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutflanken

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10470-0806

Teilenummer
10470-0806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper verzinkt Nutbreite(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsanschluss Typ I (10470), die Teilenummer ist 10470-0806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10470-0806.

Technischer Support