Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10215-0828 |
10215-1040 |
10215-1045 |
10215-1060 |
10215-1080 |
10215-1090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22.5 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22.5 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22.5 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22.5 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Typ | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften