Rhombusmuttern für T-Nuten (07080)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07080-105
07080-106
07080-108
07080-110
07080-112
07080-114
07080-116
07080-118
07080-120
07080-124
07080-130
07080-136
07080-210
07080-216
07080-310
07080-316
07080-416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

3.09 €

1 4 Arbeitstage 6105.6M584

4.32 €

1 4 Arbeitstage 8137.6M6106

4.75 €

1 4 Arbeitstage 10159.7M8126

5.37 €

1 4 Arbeitstage 121811.7M10147

5.71 €

1 4 Arbeitstage 142213.7M12168

9.33 €

1 4 Arbeitstage 162515.7M14189

9.41 €

1 4 Arbeitstage 182817.7M162010

15.46 €

1 4 Arbeitstage 203219.7M182412

17.02 €

1 4 Arbeitstage 223521.7M202814

28.54 €

1 4 Arbeitstage 284427.7M243618

54.05 €

1 4 Arbeitstage 365435.6M304422

104.73 €

1 4 Arbeitstage 426541.5M365226

9.78 €

1 4 Arbeitstage 142213.5M10168

14.35 €

1 4 Arbeitstage 203219.7M162412

12.82 €

1 4 Arbeitstage 182817.5M102010

22.22 €

1 4 Arbeitstage 223521.5M162814

30.75 €

1 4 Arbeitstage 284427.5M163618

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Standard Werkstoff Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support