Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B (07078)

Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B (07078)
· Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden

· Durch die Feder ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07078-0804
07078-0805
07078-0806
07078-0808
07078-1004
07078-1005
07078-1006
07078-1008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
R
(mm)

1.13 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M44.68.81163

1.13 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M54.68.81163

1.13 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M64.68.81163

1.13 €

1 4 Arbeitstage 811.67.9M84.68.81163

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M45.210.21.5194

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M55.210.21.5194

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M65.210.21.5194

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10149.9M85.210.21.5194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Standard Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt

Technischer Support