Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07077-0804 |
07077-0805 |
07077-0806 |
07077-0808 |
07077-1004 |
07077-1005 |
07077-1006 |
07077-1008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 11.6 | 7.9 | M4 | 4.6 | 1 | 16 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 11.6 | 7.9 | M5 | 4.6 | 1 | 16 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 11.6 | 7.9 | M6 | 4.6 | 1 | 16 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 11.6 | 7.9 | M8 | 4.6 | 1 | 16 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 9.9 | M4 | 5.2 | 1.5 | 19 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 9.9 | M5 | 5.2 | 1.5 | 19 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 9.9 | M6 | 5.2 | 1.5 | 19 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 9.9 | M8 | 5.2 | 1.5 | 19 |
Loading...
Funktion | Standard | Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften