Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / Druckkugel (07075)

Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / Druckkugel (07075)
· Für hochbelastete Verbindungen

· Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich

· Mehr Gewindegänge durch die hohe Gesamtbauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07075-0804
07075-0805
07075-0806
07075-0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)

1.31 €

1 4 Arbeitstage M4

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6

1.31 €

1 4 Arbeitstage M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Nutbreite(mm) 8
B=Breite(mm) 17 B1(mm) 8 H=Höhe(mm) 9.6
H1(mm) 1.65 H2(mm) 2.9 L=Länge(mm) 22

Technischer Support