Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / Nachmontage / Druckkugel (07071)

Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / Nachmontage / Druckkugel (07071)
· Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07071-0604
07071-0605
07071-0606
07071-0804
07071-0805
07071-0806
07071-0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)

0.68 €

1 4 Arbeitstage A610.5M46.3117

0.68 €

1 4 Arbeitstage A610.5M56.3117

0.68 €

1 4 Arbeitstage A610.5M66.3117

0.61 €

1 4 Arbeitstage B813.7M471.722

0.61 €

1 4 Arbeitstage B813.7M571.722

0.61 €

1 4 Arbeitstage B813.7M671.722

0.61 €

1 4 Arbeitstage B813.7M871.722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt H2(mm) 0.7

Technischer Support