Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07094-0806015X16 |
07094-0806015X20 |
07094-0806015X25 |
07094-1008030X20 |
07094-1008030X25 |
07094-1008030X30 |
07094-1008030X40 |
07094-1008030X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | B=Gewindelänge (mm) | C (mm) | D=Gewinde (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 16 | 16 | 7.7 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 20 | 16 | 7.7 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 23.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 25 | 16 | 7.7 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 8.5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9.7 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 8.5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9.7 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 27 | 8.5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9.7 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 37 | 8.5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9.7 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 57 | 8.5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9.7 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Typ | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
B=Gewindelänge(mm)
C(mm)
D=Gewinde(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften