Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07090-0804015 |
07090-0805015 |
07090-0806015 |
07090-1004030 |
07090-1005017 |
07090-1005030 |
07090-1006017 |
07090-1006030 |
07090-1008017 |
07090-1008030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Nutbreite (mm) | B (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 7.7 | M4 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 7.7 | M5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 7.7 | M6 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 10 | 9.7 | M4 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | 9.7 | M5 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 10 | 9.7 | M5 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | 9.7 | M6 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 10 | 9.7 | M6 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | 9.7 | M8 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 10 | 9.7 | M8 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 |
Loading...
Funktion | Standard | Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Nutbreite(mm)
B(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften