Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2079)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2079)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Lagerschale mit PTFE-Gewebe

· Wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2079.05
K2079.06
K2079.08
K2079.051
K2079.061
K2079.081
K2079.10
K2079.12
K2079.16
K2079.20
K2079.22
K2079.25
K2079.30
K2079.35
K2079.40
K2079.101
K2079.121
K2079.161
K2079.201
K2079.221
K2079.251
K2079.301
K2079.351
K2079.401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)

9.68 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde33185M5x0,88611,11199421365,70,0130

9.68 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0330

9.68 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde33185M5x0,88611,11199421365,70,0130

9.68 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0330

11.83 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0560

16.13 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870

20.08 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1890

33.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480

45.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430

58.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000

71.19 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300

97.07 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde1408135M36x2432857,158540180,5161421061,6000

148.18 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde1509140M42x2493366,679045195,5171711252,5000

11.83 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0560

16.13 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870

20.08 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1890

33.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480

45.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430

56.02 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000

71.19 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300

97.07 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde1408135M36x2432857,158540180,5161421061,6000

148.18 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde1509140M42x2493366,679045195,5171711252,5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Ausführung mit Gleitlagerung
Benennung Gelenkkopf Gewindeart Außengewinde DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Technischer Support