Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2080)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2080)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Lagerschale mit PTFE-Gewebe

· Wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2080.05
K2080.06
K2080.08
K2080.051
K2080.061
K2080.081
K2080.10
K2080.12
K2080.16
K2080.20
K2080.22
K2080.25
K2080.30
K2080.35
K2080.40
K2080.101
K2080.10125
K2080.101251
K2080.121
K2080.12125
K2080.121251
K2080.161
K2080.1615
K2080.16151
K2080.201
K2080.221
K2080.251
K2080.301
K2080.351
K2080.401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)

9.66 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0130

9.66 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0200

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0330

9.66 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0130

9.66 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0200

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0330

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0560

16.11 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,0870

20.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,1890

33.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,3480

45.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde84541222M22x1,53038282038,103711321568570,4430

56.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,6000

69.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,0300

97.06 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde125811735M36x2,04658432857,1556165,550161421061,6000

132.28 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde142911940M42x2,05365493366,6760187,555161711252,5000

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0560

14.80 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0560

14.80 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0560

16.11 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,0870

16.11 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,0870

16.11 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,0870

20.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,1890

20.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,1890

20.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,1890

33.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,3480

45.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde84541222M22x1,53038282038,103711321568570,4430

56.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,6000

69.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,0300

97.06 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde125811735M36x2,04658432857,1556165,550161421061,6000

132.28 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde142911940M42x2,05365493366,6760187,555161711252,5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Ausführung mit Gleitlagerung
Benennung Gelenkkopf Gewindeart Innengewinde DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Technischer Support