Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2081)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2081)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2081.05
K2081.06
K2081.08
K2081.051
K2081.061
K2081.081
K2081.10
K2081.12
K2081.16
K2081.20
K2081.22
K2081.25
K2081.30
K2081.101
K2081.121
K2081.161
K2081.201
K2081.221
K2081.251
K2081.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

24.13 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

24.13 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

24.13 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

25.74 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

28.97 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

28.97 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl Ausführung mit Gleitlagerung
Oberfläche Komponente poliert Benennung Gelenkkopf Gewindeart Außengewinde
DIN ISO DIN ISO 12240-1 PL Edelstahl true

Technischer Support