Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2082)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2082)
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2082.05
K2082.06
K2082.08
K2082.051
K2082.061
K2082.081
K2082.10
K2082.12
K2082.16
K2082.20
K2082.22
K2082.25
K2082.30
K2082.101
K2082.10125
K2082.101251
K2082.121
K2082.12125
K2082.121251
K2082.161
K2082.1615
K2082.16151
K2082.201
K2082.221
K2082.251
K2082.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

21.44 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0180-

21.44 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0270-

22.52 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0460-

21.44 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde271845M5x0,88,5118611,11103691365,70,0180-

21.44 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde302056M6x1,0101396,7512,7124011137,657,20,0270-

22.52 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde362458M8x1,2512,51612915,8751648141412,911,60,0460-

25.75 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0760-

30.05 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,1150-

53.64 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,3000-

85.84 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,4150-

96.55 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde84541222M22x1,53038282038,1037111321568570,5400-

121.77 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,7500-

160.53 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,1300-

25.75 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde43286,510M10x1,515191410,519,05205717131814,50,0760-

25.75 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0760true

25.75 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde43286,510M10x1,2515191410,519,05205717131814,50,0760true

30.05 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde50326,512M12x1,7517,522161222,2252266191324170,1150-

30.05 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,1150true

30.05 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde50326,512M12x1,2517,522161222,2252266191324170,1150true

53.64 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde6442816M16x2,02227211528,575288522153928,50,3000-

53.64 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,3000true

53.64 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde6442816M16x1,52227211528,575288522153928,50,3000true

85.84 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde77501020M20x1,527,534251834,9253310230145742,50,4150-

96.55 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde84541222M22x1,53038282038,1037111321568570,5400-

121.77 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde91601225M24x2,033,542312242,8642124361585680,7500-

160.53 €

1 4 Arbeitstage Linksgewinde110701530M30x2,04050372550,8511454117114881,1300-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper poliert Material Komponente Edelstahl
Ausführung mit Gleitlagerung Benennung Gelenkkopf Gewindeart Innengewinde
DIN ISO DIN ISO 12240-1 PL Edelstahl true

Technischer Support