Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2083.06 |
K2083.08 |
K2083.061 |
K2083.081 |
K2083.10 |
K2083.12 |
K2083.17 |
K2083.20 |
K2083.25 |
K2083.30 |
K2083.101 |
K2083.121 |
K2083.171 |
K2083.201 |
K2083.251 |
K2083.301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | α | Tragzahlen statisch (kN) | Tragzahlen dynamisch (kN) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 8,15 | 3,6 | 0,0160 | - | ||
10.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 12,9 | 5,85 | 0,0280 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | 36 | 21 | 6 | M6x1,0 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 12 | 46,5 | 13 | 8,15 | 3,6 | 0,0160 | - | ||
10.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | 15 | 12,9 | 5,85 | 0,0280 | - | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 17,6 | 8,65 | 0,0500 | - | ||
12.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Rechtsgewinde | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 24,5 | 11,4 | 0,0860 | true | ||
18.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 45 | 22,4 | 0,1900 | - | ||
29.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 60 | 31,5 | 0,3200 | - | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 83 | 51 | 0,5600 | - | ||
53.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Rechtsgewinde | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 110 | 66,5 | 0,8900 | - | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | 48 | 29 | 10 | M10x1,5 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62,5 | 12 | 17,6 | 8,65 | 0,0500 | - | ||
12.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Automatenstahl | Linksgewinde | 54 | 34 | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | 11 | 24,5 | 11,4 | 0,0860 | true | ||
18.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 69 | 46 | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | 10 | 45 | 22,4 | 0,1900 | - | ||
29.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 78 | 53 | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104,5 | 9 | 60 | 31,5 | 0,3200 | - | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 94 | 64 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 35,5 | 53 | 32 | 126 | 7 | 83 | 51 | 0,5600 | - | ||
53.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Linksgewinde | 110 | 73 | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 40,7 | 65 | 37 | 146,5 | 6 | 110 | 66,5 | 0,8900 | - |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Wälzlagerstahl | Ausführung | mit Gleitlagerung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gelenkkopf | Gewindeart | Außengewinde | DIN ISO | DIN ISO 12240-1 |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
α
Tragzahlen statisch(kN)
Tragzahlen dynamisch(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften