Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2084)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei (K2084)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Platzsparend

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2084.06
K2084.08
K2084.061
K2084.081
K2084.10
K2084.12
K2084.17
K2084.20
K2084.25
K2084.30
K2084.101
K2084.10125
K2084.101251
K2084.121
K2084.12125
K2084.121251
K2084.171
K2084.201
K2084.251
K2084.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

10.05 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde302156M6x1,0101364,4101140,511138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde362458M8x1,2512,51686131548141512,95,850,0280-

10.05 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde302156M6x1,0101364,4101140,511138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde362458M8x1,2512,51686131548141512,95,850,0280-

11.40 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde43296,510M10x1,5151997162057,5171217,68,650,0500-

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde50346,512M12x1,7517,522108182367191124,511,40,0860-

18.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde67461017M16x2,02430141425349027104522,40,1900-

29.49 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde77531020M20x1,527,53516162940103,53296031,50,3200-

39.15 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde94641225M24x2,033,542202035,54812636783510,5600-

53.77 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde110731530M30x2,04050222240,756146,541611066,50,8900-

11.40 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde43296,510M10x1,5151997162057,5171217,68,650,0500-

11.40 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde43296,510M10x1,25151997162057,5171217,68,650,0500true

11.40 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde43296,510M10x1,25151997162057,5171217,68,650,0500true

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde50346,512M12x1,7517,522108182367191124,511,40,0860-

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde50346,512M12x1,2517,522108182367191124,511,40,0860true

12.73 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde50346,512M12x1,2517,522108182367191124,511,40,0860true

18.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde67461017M16x2,02430141425349027104522,40,1900-

29.49 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde77531020M20x1,527,53516162940103,53296031,50,3200-

39.15 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde94641225M24x2,033,542202035,54812636783510,5600-

53.77 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde110731530M30x2,04050222240,756146,541611066,50,8900-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Wälzlagerstahl Ausführung mit Gleitlagerung
Benennung Gelenkkopf Gewindeart Innengewinde DIN DIN 12240-1
PL Edelstahl false

Technischer Support