Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar (K2085)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar (K2085)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Nachschmierbar

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2085.05
K2085.06
K2085.08
K2085.051
K2085.061
K2085.081
K2085.10
K2085.12
K2085.14
K2085.16
K2085.18
K2085.20
K2085.22
K2085.25
K2085.30
K2085.101
K2085.121
K2085.141
K2085.161
K2085.181
K2085.201
K2085.221
K2085.251
K2085.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

7.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde33165M5x0,87,78611,112041135,73,250,0130true

7.91 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde36186M6x1,08,9696,7512,72245137,24,30,0200true

8.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde42228M8x1,2510,412915,87525531411,67,20,0330true

7.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde33165M5x0,87,78611,112041135,73,250,0130-

7.91 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde36186M6x1,08,9696,7512,72245137,24,30,0200-

8.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde42228M8x1,2510,412915,87525531411,67,20,0330-

10.36 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde482610M10x1,512,91410,519,0529611314,5100,0560true

12.81 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde543012M12x1,7515,4161222,2253369131713,40,0870true

16.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde603414M14x2,016,91913,525,436771624170,1890true

20.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde664016M16x2,019,4211528,57540861528,521,60,3480-

28.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde724418M18x1,521,92316,531,7544941542,5260,4430-

31.89 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde785020M20x1,524,4251834,925471031452,531,50,6000-

40.70 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde845422M22x1,525,8282038,1051111557381,0300-

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde946025M24x2,029,6312242,8657124156847,51,6000-

65.99 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde1107030M30x2,034,8372550,8661451788642,5000-

10.36 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde482610M10x1,512,91410,519,0529611314,5100,0560-

12.81 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde543012M12x1,7515,4161222,2253369131713,40,0870-

16.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde603414M14x2,016,91913,525,436771624170,1890-

20.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde664016M16x2,019,4211528,57540861528,521,60,3480-

28.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde724418M18x1,521,92316,531,7544941542,5260,4430-

31.89 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde785020M20x1,524,4251834,925471031452,531,50,6000-

40.70 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde845422M22x1,525,8282038,1051111557381,0300-

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde946025M24x2,029,6312242,8657124156847,51,6000-

65.99 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde1107030M30x2,034,8372550,8661451788642,5000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Ausführung mit Schmiernippel
Benennung Gelenkkopf Gewindeart Außengewinde DIN DIN 12240-1
PL Edelstahl false

Technischer Support