Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar (K2086)

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar (K2086)
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet

· Nachschmierbar

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2086.05
K2086.06
K2086.08
K2086.051
K2086.061
K2086.081
K2086.10
K2086.12
K2086.14
K2086.16
K2086.18
K2086.20
K2086.22
K2086.25
K2086.30
K2086.101
K2086.121
K2086.141
K2086.161
K2086.181
K2086.201
K2086.221
K2086.251
K2086.301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Tragzahlen statisch
(kN)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
Gewicht
(kg)
RoHS

7.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde271645M5x0,88,5117,78611,1110359135,73,250,0130true

7.91 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde301856M6x1,010138,9696,7512,7123911137,24,30,0200true

8.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde362258M8x1,2512,51610,412915,8751647141411,67,20,0330true

7.75 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde271645M5x0,88,5117,78611,1110359135,73,250,0130-

7.91 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde301856M6x1,010138,9696,7512,7123911137,24,30,0200-

8.46 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde362258M8x1,2512,51610,412915,8751647141411,67,20,0330-

10.36 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde43266,510M10x1,5151912,91410,519,052056171314,5100,0560true

12.81 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlRechtsgewinde50306,512M12x1,7517,52215,4161222,225226519131713,40,0870-

16.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde5734814M14x2,0202516,91913,525,42574221624170,1890-

20.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde6440816M16x2,0222719,4211528,5752884221528,521,60,3480-

28.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde71441018M18x1,5253121,92316,531,753293271542,5260,4430-

31.89 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102301442,531,50,6000-

36.18 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde84541222M22x1,5303825,8282038,137111321557381,0300-

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde94601225M24x2,033,54229,6312242,864212436156847,51,6000-

70.69 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlRechtsgewinde110701530M30x2,0405034,8372550,851145411788642,5000-

10.36 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde43266,510M10x1,5151912,91410,519,052056171314,5100,0560-

12.81 €

1 4 Arbeitstage AutomatenstahlLinksgewinde50306,512M12x1,7517,52215,4161222,225226519131713,40,0870-

16.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde5734814M14x2,0202516,91913,525,42574221624170,1890-

20.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde6440816M16x2,0222719,4211528,5752884221528,521,60,3480-

28.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde71441018M18x1,5253121,92316,531,753293271542,5260,2960-

31.89 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102301442,531,50,6000-

40.70 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde84541222M22x1,5303825,8282038,137111321557381,0300-

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde94601225M24x2,033,54229,6312242,864212436156847,51,6000-

70.69 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlLinksgewinde110701530M30x2,0405034,8372550,851145411788642,5000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Bronze Ausführung mit Schmiernippel
Benennung Gelenkkopf Gewindeart Innengewinde DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Technischer Support