Tischaufsteller freistehend (96990)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

96990-11

Teilenummer
96990-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

294.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Acrylglas B=Breite(mm) 900 B1(mm) 850
S=Scheibendicke(mm) 4 H2(mm) 850 H=Gesamthöhe(mm) 1025

Sie befinden sich auf der Seite für Tischaufsteller freistehend (96990), die Teilenummer ist 96990-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 96990-11.

Technischer Support