Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (K1905)

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (K1905)
· Für eine spielfreie Positionserfassung

· Einsatz hauptsächlich für Messaufgaben

· Winkelanzeige ist programmierbar

· Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm

· Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1905.01

Teilenummer
K1905.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

227.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff H=Höhe(mm) 40 L=Länge(mm) 76
Ausführung 1 batteriebetrieben Benennung Positionsanzeige Gewicht(kg) 0,0504
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (K1905), die Teilenummer ist K1905.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1905.01.

Technischer Support