Abdeckkappen Typ B und Typ I (10300)

Abdeckkappen Typ B und Typ I (10300)
· Abdeckung für Profilenden

· Schutz vor Schmutz und Schnittverletzungen

· Einfache Montage durch Aufstecken

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10300-06303011
10300-06306011
10300-06606011
10300-08164011
10300-08303021
10300-08306021
10300-08404011
10300-08408011
10300-08808011
10300-10404021
10300-10408021
10300-10454521
10300-10456021
10300-10459021
10300-10909021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Nutbreite
(mm)
Profil B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)

0.75 €

1 4 Arbeitstage I630x3030303

1.01 €

1 4 Arbeitstage I630x6030603

1.74 €

1 4 Arbeitstage I660x6060603

1.15 €

1 4 Arbeitstage I816x4016404

0.83 €

1 4 Arbeitstage B830x3030304

1.26 €

1 4 Arbeitstage B830x6030604

0.59 €

1 4 Arbeitstage I840x4040404

0.87 €

1 4 Arbeitstage I840x8040804

1.71 €

1 4 Arbeitstage I880x8080804

0.57 €

1 4 Arbeitstage B1040x4040404

1.12 €

1 4 Arbeitstage B1040x8040804

0.66 €

1 4 Arbeitstage B1045x4545454

1.12 €

1 4 Arbeitstage B1045x6045604

1.26 €

1 4 Arbeitstage B1045x9045904

2.87 €

1 4 Arbeitstage B1090x9090904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff

Technischer Support