Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I (10315)

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I (10315)
· Abdeckprofil: Schutz gegen Staub und Schmutz

· Einfassprofil: Einfassen von Flächenelementen

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Farbe: schwarz oder natur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10315-06120350
10315-06120351
10315-08120601
10315-08140600
10315-08140601
10315-10220601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Typ Ausführung 2 Nutbreite
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
Flächenelement
(mm)

5.23 €

1 4 Arbeitstage NaturITyp I6674.49.12.0 - 3.5

5.23 €

1 4 Arbeitstage SchwarzITyp I6674.49.12.0 - 3.5

8.45 €

1 4 Arbeitstage SchwarzITyp I889.46.69.12.0 - 6.0

3.77 €

1 4 Arbeitstage NaturITyp I889.46.6114.0 - 6.0

4.13 €

1 4 Arbeitstage SchwarzITyp I889.46.6114.0 - 6.0

5.64 €

1 4 Arbeitstage SchwarzBTyp B1010--132.0 - 6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff L=Länge(mm) 2000

Technischer Support