Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm (K1906)

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm (K1906)
· Für eine spielfreie Positionserfassung

· Einsatz hauptsächlich für Messaufgaben

· Ausschaltbar bei Nichtbenutzung

· Winkelanzeige ist programmierbar

· Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1906.01

Teilenummer
K1906.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

403.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff H=Höhe(mm) 52 L=Länge(mm) 100
Ausführung 1 batteriebetrieben Benennung Positionsanzeige Gewicht(kg) 0,0905
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm (K1906), die Teilenummer ist K1906.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1906.01.

Technischer Support