Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung (K1926)

Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung (K1926)
· Einfache Montage für Hohlwellen bis max. Durchmesser 20 mm

· Rotativ messender Sensor

· Schutzart IP 65

· Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 & 21712

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1926.0500
K1926.1000
K1926.2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)
Gewicht
(kg)

304.92 €

1 4 Arbeitstage 5000,1462

308.84 €

1 4 Arbeitstage 10000,1547

311.49 €

1 4 Arbeitstage 20000,1723

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff H=Höhe(mm) 52 L=Länge(mm) 35,2
Ausführung 1 mit magnetischer Abtastung Benennung Hohlwellensensor PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support