Schalengriffe / Aluminium, PA / Form A / versenkt / Gummilippenmontage, Senkbohrung (06960)

Schalengriffe / Aluminium, PA / Form A / versenkt / Gummilippenmontage, Senkbohrung (06960)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: Befestigung durch Gummiprofil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06960-10011
06960-10013
06960-11811
06960-11813
06960-16711
06960-16713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

19.42 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115104 x 73

17.88 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115104 x 73

21.16 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133122 x 73

19.25 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133122 x 73

26.52 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182171 x 73

23.67 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyamid Form A
H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5 Tragkraft(N) 500

Technischer Support