Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06960-10021 |
06960-10023 |
06960-11821 |
06960-11823 |
06960-16721 |
06960-16723 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | L=Einbaulänge (mm) | L1=Länge (mm) | Montageöffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
26.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
24.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
31.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 167 | 182 | 171 x 73 | ||
28.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 167 | 182 | 171 x 73 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Polyamid | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 | Tragkraft(N) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
L=Einbaulänge(mm)
L1=Länge(mm)
Montageöffnung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften