Fußplatten Typ B und Typ I (10347)

Fußplatten Typ B und Typ I (10347)
· Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen

· Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10347-0630601081
10347-0630601101
10347-0630601121
10347-0630601161
10347-0660601081
10347-0660601101
10347-0660601121
10347-0660601161
10347-0830602081
10347-0830602101
10347-0830602121
10347-0840801080
10347-0840801081
10347-0840801100
10347-0840801101
10347-0840801120
10347-0840801121
10347-0840801160
10347-0840801161
10347-0880801080
10347-0880801081
10347-0880801100
10347-0880801101
10347-0880801120
10347-0880801121
10347-0880801160
10347-0880801161
10347-1040802080
10347-1040802100
10347-1040802120
10347-1040802160
10347-1045902100
10347-1045902101
10347-1045902120
10347-1045902121
10347-1045902140
10347-1045902141
10347-1045902160
10347-1045902161
10347-1045902200
10347-1045902201
10347-1090902100
10347-1090902101
10347-1090902120
10347-1090902121
10347-1090902140
10347-1090902141
10347-1090902160
10347-1090902161
10347-1090902200
10347-1090902201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Typ Nutbreite
(mm)
Profil B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
A
(mm)
Ausführung 2

12.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M86.6111230Typ i

12.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M106.6111230Typ i

12.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M126.6111230Typ i

12.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M166.6111230Typ i

14.59 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M86.6111230Typ i

14.59 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M106.6111230Typ i

14.59 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M126.6111230Typ i

14.59 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI860x606060M169151640Typ i

12.12 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M89151230Typ b

12.12 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M109151230Typ b

12.12 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M129151230Typ b

10.10 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M89151640Typ i

13.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M89151640Typ i

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M109151640Typ i

13.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M109151640Typ i

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M129151640Typ i

13.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M129151640Typ i

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M169151640Typ i

13.97 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M169151640Typ i

16.56 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M89151640Typ i

20.08 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M89151640Typ i

16.56 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M109151640Typ i

20.08 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M109151640Typ i

16.56 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M129151640Typ i

20.08 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M129151640Typ i

16.56 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M169151640Typ i

20.08 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M169151640Typ i

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M814.5201640Typ b

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1014.5201640Typ b

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1214.5201640Typ b

11.36 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1614.5201640Typ b

14.39 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1014.5201645Typ b

17.03 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1014.5201645Typ b

14.39 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1214.5201645Typ b

17.03 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1214.5201645Typ b

14.39 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1414.5201645Typ b

17.03 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1414.5201645Typ b

14.39 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1614.5201645Typ b

17.03 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1614.5201645Typ b

14.39 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M2014.5201645Typ b

17.03 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M2014.5201645Typ b

20.52 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1014.5201645Typ b

24.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1014.5201645Typ b

20.52 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1214.5201645Typ b

24.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1214.5201645Typ b

20.52 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1414.5201645Typ b

24.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1414.5201645Typ b

20.52 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1614.5201645Typ b

24.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1614.5201645Typ b

20.52 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M2014.5201645Typ b

24.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M2014.5201645Typ b

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff

Technischer Support