Winkel (10242)

Winkel (10242)
· Universelles Befestigungselement

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Ausführung: schwarz pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10242-061
10242-081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
T
(mm)
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
D (für Schraube) B
(mm)

4.98 €

1 4 Arbeitstage 303615M630

3.13 €

1 4 Arbeitstage 4058/1020M840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Typ I

Technischer Support