Kabelhalter (10453)

Kabelhalter (10453)
· Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm

· Verschiedene Montagemöglichkeiten

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10453-00
10453-08
10453-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
N
(mm)

4.75 €

1 4 Arbeitstage --

4.66 €

1 4 Arbeitstage 88

4.66 €

1 4 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support