Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03075-12-0 |
03075-12-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Form | B1 (mm) | B2 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Shore Härte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | EPDM | - | A | 15 | - | 5 | - | 5 | - | - | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | B | - | 36 | - | 2.5 | 3 | 30 | 70 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Nutbreite(mm) | 8/10 | B=Breite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
D=Gewinde(mm) | M5 | H=Höhe(mm) | 19 | H1(mm) | 4.5 |
L=Länge(mm) | 53.5 | L1(mm) | 20/22.5 | L2(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Oberfläche Komponente
Form
B1(mm)
B2(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Shore Härte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften