Kugeltragbolzen selbstsichernd (K1920)

Kugeltragbolzen selbstsichernd (K1920)
· Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel

· Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden

· Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes

· 5-fache Sicherheit

· TÜV geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1920.2108X10
K1920.2108X15
K1920.2108X25
K1920.2108X35
K1920.2110X15
K1920.2110X25
K1920.2110X35
K1920.2110X50
K1920.2112X15
K1920.2112X25
K1920.2112X35
K1920.2112X50
K1920.2516X25
K1920.2516X50
K1920.2516X75
K1920.2520X50
K1920.2520X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2
(mm)
S
(mm)
D3=Aufnahmebohrung H11
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D5
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Schaftlänge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
X max.
(mm)
Gewicht
(kg)

70.68 €

1 4 Arbeitstage 9,35-8821,51,51,20,5108,7525,73627304987,550,2296

70.68 €

1 4 Arbeitstage 9,35-8821,51,51,20,5158,7525,73627304987,5100,2296

70.68 €

1 4 Arbeitstage 9,35-8821,51,51,20,5258,7525,73627304987,5150,2343

70.68 €

1 4 Arbeitstage 9,35-8821,51,51,20,5358,7525,73627304987,5150,2354

71.02 €

1 4 Arbeitstage 11,72,2101021,52,72,42,11510,225,73627304987,5100,2308

71.02 €

1 4 Arbeitstage 11,72,2101021,52,72,42,12510,225,73627304987,5100,2380

71.02 €

1 4 Arbeitstage 11,72,2101021,52,72,42,13510,225,73627304987,5100,2441

71.02 €

1 4 Arbeitstage 11,72,2101021,52,72,42,15010,225,73627304987,5100,2533

77.25 €

1 4 Arbeitstage 14,22,2121221,53,53,22,8151125,73627304987,5100,2385

77.25 €

1 4 Arbeitstage 14,22,2121221,53,53,22,8251125,73627304987,5150,2480

77.25 €

1 4 Arbeitstage 14,22,2121221,53,53,22,8351125,73627304987,5150,2560

77.25 €

1 4 Arbeitstage 14,22,2121221,53,53,22,8501125,73627304987,5150,2680

85.53 €

1 4 Arbeitstage 18,631616254,84,54,12515,13144,527304992,8150,3139

85.53 €

1 4 Arbeitstage 18,631616254,84,54,15015,13144,527304992,8350,3605

85.53 €

1 4 Arbeitstage 18,631616254,84,54,17515,13144,527304992,8400,3510

132.12 €

1 4 Arbeitstage 24,54202030108,56,55019,736,55232,63656114250,6298

134.87 €

1 4 Arbeitstage 24,54202030108,56,57519,736,55232,63656114300,6847

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper mangan-phosphatiert Benennung Kugeltragbolzen
X min.(mm) 1,5 RoHS true

Technischer Support